Startseite

Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ LKM 20030

Art.Nr. 6249844 | EAN 4012196018710

Art.Nr. / Typ
6249844 / KSR20030
Maß a
34 mm
Maß b
28 mm

kl. VKE: 5 Stück

Beschreibung

Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

BauformSpritzgussteil
Dimension20x30mm
Farbegrau
Geeignet fürLeitungsführungskanal
Halogenfreija
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite34 mm
Höhe28 mm
Länge23 mm
Maß a34 mm
Maß b28 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

KSR20030
Art.Nr.
6249844
Maß a
34 mm
Maß b
28 mm