Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6249742 / Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ 20020
Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ LKM 20020
Art.Nr. 6249842 | EAN 4012196018598
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 20x20mm Farbe grau Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 24 mm Höhe 28 mm Länge 23 mm Maß a 24 mm Maß b 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSR20020 / 6249842 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung KSR20020 / 6249842 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung KSR20020 / 6249842 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf