Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200
Art.Nr. 6249833 | EAN 4012196575893
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Dimension 60x200mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 64 mm Länge 21 mm Maß a 200 mm Maß b 64 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM E60200RW / 6249833 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung LKM E60200RW / 6249833 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM E60200RW / 6249833 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf