Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Art.Nr. 6249825 | EAN 4012196575831

150 mm
64 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 150 mm
Dimension 60x150mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Länge 21 mm
Maß a 150 mm
Maß b 64 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60150FS 150 mm 64 mm zink 6248314
10 Stück 11,80 € Preis / 1 Stück
LKM E60150RW 150 mm 64 mm reinweiß; RAL 9010 6249825
10 Stück 15,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM E60150RW / 6249825 , 0.16MB , pdf
Download

LKM E60150RW / 6249825
Download