Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Typ LKM E60100RW
|Art.Nr. 6249817
|EAN 4012196575770



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 21 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Maß b | 64 mm |
| Maß a | 100 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x100mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2999 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM E60100FS
64
100
zink
6248306
LKM E60100RW
64
100
reinweiß; RAL 9010
6249817
Farbe
LKM E60100FS
Art.Nr.
6248306
Maß b
64
Maß a
100
Farbe
zink
LKM E60100RW
Art.Nr.
6249817
Maß b
64
Maß a
100
Farbe
reinweiß; RAL 9010