Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6249795 | EAN 4012196503292

60 mm
64 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 60 mm
Dimension 60x60mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Länge 21 mm
Maß a 60 mm
Maß b 64 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM E60060FS 60 mm 64 mm zink 6248284
10 Stück 11,15 € Preis / 1 Stück
LKM E60060RW 60 mm 64 mm reinweiß; RAL 9010 6249795
10 Stück 14,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM E60060RW / 6249795 , 0.16MB , pdf
Download

LKM E60060RW / 6249795
Download