Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Art.Nr. 6249792 | EAN 4012197377526
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Ausführung Verbinder integrierter Verbinder Befestigungsart aufrastbar Dimension 80x80mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Schutzfolie nein Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 83 mm Höhe 82 mm Länge 18 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM EK80080 / 6249792 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung LKM EK80080 / 6249792 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM EK80080 / 6249792 , 0.14MB , pdf