Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Art.Nr. 6249788 | EAN 4012197377489

6249788 / LKM EK60200
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Befestigungsart aufrastbar
Breite 203 mm
Dimension 60x200mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 65 mm
Länge 18 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM EK60200 graphitschwarz; RAL 9011 6249788
5 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM EK60200 / 6249788 , 0.18MB , pdf
Download

LKM EK60200 / 6249788
Download