Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Art.Nr. 6249786 | EAN 4012197377564

6249786 / LKM EK60150
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Befestigungsart aufrastbar
Breite 153 mm
Dimension 60x150mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 65 mm
Länge 18 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM EK60150 graphitschwarz; RAL 9011 6249786
5 Stück 13,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM EK60150 / 6249786 , 0.18MB , pdf
Download

LKM EK60150 / 6249786
Download