Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Typ LKM EK60060
|Art.Nr. 6249782
|EAN 4012197377403



Art.Nr. / Typ
6249782 / LKM EK60060
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 65 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 60x60mm |
| Werkstoff | Thermoplastisches Elastomer |
| Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0431 kg CO2e / 1 Stück |
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
LKM EK60060
graphitschwarz; RAL 9011
6249782
LKM EK60060
Art.Nr.
6249782
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011