Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 20030

Art.Nr. 6249774 | EAN 4012197377243

6249774 / LKM EK20030
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Ausführung Verbinder integrierter Verbinder
Befestigungsart aufrastbar
Breite 32 mm
Dimension 20x30mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Höhe 25 mm
Länge 11 mm
Schutzfolie nein
Werkstoff Thermoplastisches Elastomer
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM EK20030 graphitschwarz; RAL 9011 6249774
5 Stück 2,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM EK20030 / 6249774 , 0.18MB , pdf
Download

LKM EK20030 / 6249774
Download