Kantenschutzring KSR 80080, für LKM-Kanal Typ 80080
Art.Nr. 6249762 | EAN 4012197377168
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 80x80mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 83 mm Höhe 82 mm Länge 18 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR80080 / 6249762 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung LKM KSR80080 / 6249762 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR80080 / 6249762 , 0.14MB , pdf