Kantenschutzring KSR 60150, für LKM-Kanal Typ 60150
Art.Nr. 6249756 | EAN 4012197377083
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 60x150mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 153 mm Höhe 65 mm Länge 18 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR60150 / 6249756 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung LKM KSR60150 / 6249756 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR60150 / 6249756 , 0.14MB , pdf