Kantenschutzring KSR 40040, für LKM-Kanal Typ 40040
Art.Nr. 6249748 | EAN 4012197376925
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 40x40mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 43 mm Höhe 45 mm Länge 18 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR40040 / 6249748 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung LKM KSR40040 / 6249748 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR40040 / 6249748 , 0.14MB , pdf