Kantenschutzring KSR 30030, für LKM-Kanal Typ 30030
Art.Nr. 6249746 | EAN 4012197376888
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 30x30mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 32 mm Höhe 31 mm Länge 11 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR30030 / 6249746 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung LKM KSR30030 / 6249746 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR30030 / 6249746 , 0.14MB , pdf