Kantenschutzring KSR 20030, für LKM-Kanal Typ 20030
Art.Nr. 6249744 | EAN 4012197376840
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Breite 32 mm Dimension 20x30mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Höhe 25 mm Länge 11 mm Werkstoff Thermoplastisches Elastomer - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR20030 / 6249744 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM KSR20030 / 6249744 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR20030 / 6249744 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf