Kantenschutzring KSR 20020, für LKM-Kanal Typ 20020
Art.Nr. 6249742 | EAN 4012197376802
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzring für die offenen Enden von LKM Leitungsführungskanälen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Spritzgussteil Dimension 20x20mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Leitungsführungskanal Halogenfrei ja Werkstoff Thermoplastisches Elastomer Abmessungen
Breite 22 mm Höhe 25 mm Länge 11 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM KSR20020 / 6249742 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung LKM KSR20020 / 6249742 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM KSR20020 / 6249742 , 0.14MB , pdf