T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Art.Nr. 6249736 | EAN 4012196318377

300 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 200 mm
Dimension 60x200mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 60 x 200
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Kanalhöhe min. 64 mm
Kanaltiefe 64 mm
Länge 300 mm
Maß a 300 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM T60200FS 300 mm zink 6248225
1 Stück 237,20 € Preis / 1 Stück
LKM T60200RW 300 mm reinweiß; RAL 9010 6249736
1 Stück 284,65 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKM T60200RW / 6249736 , 0.16MB , pdf
Download

LKM T60200RW / 6249736
Download