T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Typ LKM T60060RW
|
Art.Nr. 6249671
|
EAN 4012196503537

Beschreibung

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite60 mm
Höhe64 mm
Maß a300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60 x 60
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Abgehende Höhe64 mm
Abgehende Breite60 mm
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe64 mm
Kanalhöhe min.64 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x60mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,9462 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM T60060FS
Art.Nr.
6248187
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T60060RW
Art.Nr.
6249671
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010