Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Typ LKM I60200RW
|
Art.Nr. 6249655
|
EAN 4012196315192

Beschreibung

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite200 mm
Höhe64 mm
Maß a160 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x200mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,371 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM I60200FS
Art.Nr.
6248160
Maß a
160
Farbe
zink
LKM I60200RW
Art.Nr.
6249655
Maß a
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010