Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6249639 | EAN 4012196315079

160 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 100 mm
Dimension 60x100mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt ja
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Länge 160 mm
Maß a 160 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I60100FS 160 mm zink 6248144
1 Stück 141,25 € Preis / 1 Stück
LKM I60100RW 160 mm reinweiß; RAL 9010 6249639
1 Stück 169,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM I60100RW / 6249639 , 0.16MB , pdf
Download

LKM I60100RW / 6249639
Download