Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Typ LKM F60200RW
|
Art.Nr. 6249523
|
EAN 4012196314836

Beschreibung

Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge340 mm
Breite200 mm
Höhe64 mm
Maß a140 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60 x 200
Halogenfreija
Selbstverlöschendnein
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe64 mm
Kanalhöhe min.64 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x200mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate6,4116 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
LKM F60200FS
Art.Nr.
6248020
Maß a
140
Kanaltiefe
64
Farbe
zink
LKM F60200RW
Art.Nr.
6249523
Maß a
140
Kanaltiefe
64
Farbe
reinweiß; RAL 9010