Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150
Typ LKM F60150RW
|Art.Nr. 6249515
|EAN 4012196314775



Art.Nr. / Typ
Maß a
Kanaltiefe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 290 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Maß a | 140 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60 x 150 |
| Halogenfrei | ja |
| Selbstverlöschend | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Kanaltiefe | 64 mm |
| Kanalhöhe min. | 64 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x150mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,9335 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß a
Kanaltiefe
Farbe
Art.Nr.
LKM F60150FS
140
64
zink
6248012
LKM F60150RW
140
64
reinweiß; RAL 9010
6249515
Farbe
LKM F60150FS
Art.Nr.
6248012
Maß a
140
Kanaltiefe
64
Farbe
zink
LKM F60150RW
Art.Nr.
6249515
Maß a
140
Kanaltiefe
64
Farbe
reinweiß; RAL 9010