Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Art.Nr. 6249507 | EAN 4012196314713
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 100 mm Dimension 60x100mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt ja für Kanal-Abmessung 60 x 100 Halogenfrei ja Höhe 64 mm Kanalhöhe min. 64 mm Kanaltiefe 64 mm Länge 140 mm Maß a 140 mm Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM F60100RW / 6249507 , 0.18MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM F60100RW / 6249507 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM F60100RW / 6249507 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf