Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Typ LKM E40060RW
|Art.Nr. 6249426
|EAN 4012196575350



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 21 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß b | 44 mm |
| Maß a | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x60mm |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2008 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM E40060FS
44
60
zink
6247903
LKM E40060RW
44
60
reinweiß; RAL 9010
6249426
Farbe
LKM E40060FS
Art.Nr.
6247903
Maß b
44
Maß a
60
Farbe
zink
LKM E40060RW
Art.Nr.
6249426
Maß b
44
Maß a
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010