Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Art.Nr. 6249418 | EAN 4012196652693
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 40 mm Dimension 40x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 44 mm Länge 21 mm Maß a 40 mm Maß b 44 mm Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM E40040RW / 6249418 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM E40040RW / 6249418 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM E40040RW / 6249418 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf