Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030

Art.Nr. 6249410 | EAN 4012197269388

30 mm
30 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung links/rechts
Befestigungsart aufrastbar
Breite 30 mm
Dimension 30x30mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 30 mm
Länge 30 mm
Maß a 30 mm
Maß b 30 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM E30030FS 30 mm 30 mm zink 6247876
10 Stück
LKM E30030RW 30 mm 30 mm reinweiß; RAL 9010 6249410
10 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM E30030RW / 6249410 , 0.13MB , pdf
Download

LKM E30030RW / 6249410
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C