T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Typ LKM T40060RW
|
Art.Nr. 6249264
|
EAN 4012196318018

Beschreibung

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite60 mm
Höhe44 mm
Maß a300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung40 x 60
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Abgehende Höhe44 mm
Abgehende Breite60 mm
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe44 mm
Kanalhöhe min.44 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension40x60mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,6832 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM T40060FS
Art.Nr.
6247733
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T40060RW
Art.Nr.
6249264
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010