T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6249256 | EAN 4012196652457

300 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 40 mm
Dimension 40x40mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 40 x 40
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Kanalhöhe min. 44 mm
Kanaltiefe 44 mm
Länge 300 mm
Maß a 300 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM T40040FS 300 mm zink 6247725
1 Stück
LKM T40040RW 300 mm reinweiß; RAL 9010 6249256
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM T40040RW / 6249256 , 0.13MB , pdf
Download

LKM T40040RW / 6249256
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C