Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6249167 | EAN 4012196652211

160 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 40 mm
Dimension 40x40mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Länge 160 mm
Maß a 160 mm
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM I40040FS 160 mm zink 6247652
1 Stück
LKM I40040RW 160 mm reinweiß; RAL 9010 6249167
1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKM I40040RW / 6249167 , 0.13MB , pdf
Download

LKM I40040RW / 6249167
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C