Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Art.Nr. 6248993 | EAN 4012196652570
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Dimension 40x40mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 40 x 40 Halogenfrei ja Kanalhöhe min. 44 mm Kanaltiefe 44 mm Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 44 mm Länge 140 mm Maß a 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM F40040RW / 6248993 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung LKM F40040RW / 6248993 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM F40040RW / 6248993 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf