Leitungsführungskanal, Typ LKM 80080
Art.Nr. 6248694 | EAN 4012195691013
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der steckbaren Trennwände 1 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 80x80x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Nutzquerschnitt 5840 mm² Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 80 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM80080RW / 6248694 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung LKM80080RW / 6248694 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM80080RW / 6248694 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf