Leitungsführungskanal, Typ LKM 60200

Typ LKM60200RW
|
Art.Nr. 6248667
|
EAN 4012196313938

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 60 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite200 mm
Höhe64 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)72
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)64
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)68
Nutzquerschnitt12257 mm²
Halogenfreija
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände3
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Transparentnein
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Bodenlochungmit Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x200x2000
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,8702 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
LKM SV60

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
LKM KSR60200

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Typ
LKM E60200RW

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Ausführungen

Oberfläche
LKM60200FS
Art.Nr.
6247164
Länge
2000
Breite
200
Höhe
64
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LKM60200RW
Art.Nr.
6248667
Länge
2000
Breite
200
Höhe
64
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff
Stahl