Leitungsführungskanal, Typ LKM 60150
Art.Nr. 6248640 | EAN 4012196313877
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 60x150x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Nutzquerschnitt 6986 mm² Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 64 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM60150RW / 6248640 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung LKM60150RW / 6248640 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM60150RW / 6248640 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf