Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle Metall LKM/
…
/
Leitungsführungskanal, Typ LKM 60100
Leitungsführungskanal, Typ LKM 60100
Art.Nr. 6248624 | EAN 4012196313815



Art.Nr. / Typ
Oberfläche
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
64 mm
Länge
2000 mm
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 36 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 32 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 32 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Bodenlochung | mit Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,2036 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x100x2000 |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Funktionserhalt | ja |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 6038 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK10 |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Transparent | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Höhe | 64 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6249754
Kantenschutzring KSR 60100, für LKM-Kanal Typ 60100Typ
LKM KSR60100
kl. VKE: 5 Stück
5Stück

Art.Nr. 6249817
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100Typ
LKM E60100RW
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Ausführungen
Typ
Breite
Werkstoff
Höhe
Oberfläche
Länge
Art.Nr.
LKM60100FS
100 mm
Stahl
64 mm
bandverzinkt
2000 mm
6247113
LKM60100RW
100 mm
Stahl
64 mm
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
2000 mm
6248624
Oberfläche
LKM60100FS
Art.Nr.
6247113
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
64 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Länge
2000 mm
LKM60100RW
Art.Nr.
6248624
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Länge
2000 mm
Höhe
64 mm
Breite
100 mm
Werkstoff
Stahl