Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060
Typ LKM60060RW
|Art.Nr. 6248608
|EAN 4012196977307




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 64 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 20 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 16 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 20 |
| Nutzquerschnitt | 3551 mm² |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Transparent | nein |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x60x2000 |
| Oberfläche | bandverzinkt / kunststoffbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2793 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
LKM E60060RW
6249795
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing
LKM EK60060
6249782
kl. VKE: 5 translation missing
5translation missing
translation missing

Art.Nr. 6249752
Kantenschutzring KSR 60060, für LKM-Kanal Typ 60060Typ
LKM KSR60060
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück

Art.Nr. 6249795
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060Typ
LKM E60060RW
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LKM60060FS
2000
60
64
bandverzinkt
Stahl
6247091
LKM60060RW
2000
60
64
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Stahl
6248608
Oberfläche
LKM60060FS
Art.Nr.
6247091
Länge
2000
Breite
60
Höhe
64
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LKM60060RW
Art.Nr.
6248608
Länge
2000
Breite
60
Höhe
64
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff
Stahl