Leitungsführungskanal, Typ LKM 40060

Art.Nr. 6248519 | EAN 4012196313570

2000 mm
60 mm
44 mm
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 60 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,6763 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 40x60x2000
Farbe reinweiß; RAL 9010
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Nutzquerschnitt 2385 mm²
Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM40060FS 2000 mm 60 mm 44 mm bandverzinkt Stahl 6247016
2 m
LKM40060RW 2000 mm 60 mm 44 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248519
2 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Stoßstellenverbinder LKM SV40 Stoßstellenverbinder LKM SV40 LKM SV40 6247458
10 Stück
Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ 40060 Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ 40060 LKM KSR40060 6249750
5 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM E40060RW 6249426
10 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM EK40060 6249780
5 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM A40060RW 6249094
1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM F40060RW 6249000
1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM I40060RW 6249175
1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060 LKM T40060RW 6249264
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM40060RW / 6248519 , 0.13MB , pdf
Download

LKM40060RW / 6248519
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C