Leitungsführungskanal, Typ LKM 40040
Art.Nr. 6248497 | EAN 4012196651856
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 40 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,0619 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 40x40x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 44 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Nutzquerschnitt 1345 mm² Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM40040RW / 6248497 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM40040RW / 6248497 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM40040RW / 6248497 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf