Leitungsführungskanal, Typ LKM 30030
Art.Nr. 6248489 | EAN 4012196746873
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Dimension 30x30x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Nutzquerschnitt 773 mm² Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 30 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM30030RW / 6248489 , 0.37MB , pdfKonformitätserklärung LKM30030RW / 6248489 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM30030RW / 6248489 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf