Leitungsführungskanal, Typ LKM 20020

Typ LKM20020RW
|
Art.Nr. 6248462
|
EAN 4012196651795

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite20 mm
Höhe24 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)1
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)1
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)1
Nutzquerschnitt391 mm²
Halogenfreija
Anzahl der festen Trennwände0
Anzahl der steckbaren Trennwände0
Kabelhalteklammernein
Schutzfolienein
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Lieferung auf Rollenein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Transparentnein
BefestigungsartBodenlochung
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
Bodenlochungmit Bodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension20x20x2000
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,1285 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
LKM SV20

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
LKM KSR20020

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Typ
LKM EK20020

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Ausführungen

Oberfläche
LKM20020FS
Art.Nr.
6246966
Länge
2000
Breite
20
Höhe
24
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LKM20020RW
Art.Nr.
6248462
Länge
2000
Breite
20
Höhe
24
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff
Stahl