Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Art.Nr. 6248432 | EAN 4012195699101
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Dimension 80x80mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 80 Halogenfrei ja Kanalhöhe min. 80 mm Kanaltiefe 80 mm Oberfläche bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 80 mm Länge 120 mm Maß a 120 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM A80080RW / 6248432 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung LKM A80080RW / 6248432 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM A80080RW / 6248432 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf