Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Art.Nr. 6248344 | EAN 4012195699064
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 80 mm Dimension 80x80mm Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 80 mm Länge 21 mm Maß a 80 mm Maß b 80 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM E80080FS / 6248344 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung LKM E80080FS / 6248344 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM E80080FS / 6248344 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf