Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080
Art.Nr. 6248332 | EAN 4012195699033
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 80 mm Dimension 80x80mm Farbe zink Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 80 Halogenfrei ja Höhe 80 mm Kanalhöhe min. 80 mm Kanaltiefe 80 mm Länge 120 mm Maß a 120 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM A80080FS / 6248332 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM A80080FS / 6248332 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM A80080FS / 6248332 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf