Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Art.Nr. 6248328 | EAN 4012195699026

80 mm
140 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 80 mm
Dimension 80x80mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 80 x 80
Halogenfrei ja
Höhe 80 mm
Kanalhöhe min. 80 mm
Kanaltiefe 80 mm
Länge 140 mm
Maß a 140 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kanaltiefe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM F80080FS 80 mm 140 mm zink 6248328
1 Stück 113,15 € Preis / 1 Stück
LKM F80080RW 80 mm 140 mm reinweiß; RAL 9010 6248428
1 Stück 157,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM F80080FS / 6248328 , 0.16MB , pdf
Download

LKM F80080FS / 6248328
Download