Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200

Typ LKM E60200FS
|
Art.Nr. 6248322
|
EAN 4012196575718

Beschreibung

Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge21 mm
Breite200 mm
Höhe64 mm
Maß b64 mm
Maß a200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
Ausführunglinks/rechts
Befestigungsartaufrastbar
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x200mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4475 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM E60200FS
Art.Nr.
6248322
Maß b
64
Maß a
200
Farbe
zink
LKM E60200RW
Art.Nr.
6249833
Maß b
64
Maß a
200
Farbe
reinweiß; RAL 9010