Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Art.Nr. 6248306 | EAN 4012196575596
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEndstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 100 mm Dimension 60x100mm Farbe zink Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Höhe 64 mm Länge 21 mm Maß a 100 mm Maß b 64 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM E60100FS / 6248306 , 0.26MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM E60100FS / 6248306 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM E60100FS / 6248306 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf