Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060
Typ LKM E60060FS
|Art.Nr. 6248284
|EAN 4012196503353



Art.Nr. / Typ
Maß b
Maß a
Farbe
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 21 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Maß b | 64 mm |
| Maß a | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x60mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2298 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß b
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM E60060FS
64
60
zink
6248284
LKM E60060RW
64
60
reinweiß; RAL 9010
6249795
Farbe
LKM E60060FS
Art.Nr.
6248284
Maß b
64
Maß a
60
Farbe
zink
LKM E60060RW
Art.Nr.
6249795
Maß b
64
Maß a
60
Farbe
reinweiß; RAL 9010