T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200
Typ LKM T60200FS
|Art.Nr. 6248225
|EAN 4012196317950



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Maß a | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 60 x 200 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Abgehende Höhe | 64 mm |
| Abgehende Breite | 200 mm |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Kanaltiefe | 64 mm |
| Kanalhöhe min. | 64 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5732 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM T60200FS
300
zink
6248225
LKM T60200RW
300
reinweiß; RAL 9010
6249736
Farbe
LKM T60200FS
Art.Nr.
6248225
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T60200RW
Art.Nr.
6249736
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010