T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150
Art.Nr. 6248217 | EAN 4012196317899
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Dimension 60x150mm Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 60 x 150 Halogenfrei ja Kanalhöhe min. 64 mm Kanaltiefe 64 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Höhe 64 mm Länge 300 mm Maß a 300 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM T60150FS / 6248217 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung LKM T60150FS / 6248217 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM T60150FS / 6248217 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf