T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100

Art.Nr. 6248209 | EAN 4012196317837

300 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 100 mm
Dimension 60x100mm
Farbe zink
Funktionserhalt ja
für Kanal-Abmessung 60 x 100
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Kanalhöhe min. 64 mm
Kanaltiefe 64 mm
Länge 300 mm
Maß a 300 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM T60100FS 300 mm zink 6248209
1 Stück
LKM T60100RW 300 mm reinweiß; RAL 9010 6249701
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM T60100FS / 6248209 , 0.13MB , pdf
Download

LKM T60100FS / 6248209
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C